??
Выбор CAD модели
K0734.113082
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0734 - Angle joints stainless steel like DIN 71802, Form CS with sealing cap
Bill of material
K0734.113082
BESTKIPP
Order No.
K0734.113082
MATERIAL
Main
Stainless steel
FORM
Form
CS
AUSF
version
right-hand thread
ROT
Angle
D1
diameter
13 mm
D2
thread
M 8 mm
D3
diameter
13 mm
D4
thread
M 8 mm
A
Length
30 mm
L2
Length
20.0 mm
L3
Length
13 mm
E
Length
14.0 mm
SW
width across flats
11 mm
GEW
Approx. weight
0.0570 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84879000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245332014
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions